Dachleitungshalter für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil

Art.Nr. 5218756

• geschlossene Form mit Boden
• mit doppelter Leitungshalterung
• Füllgewicht 1 kg (frostbeständiger Beton)
• Hülle aus Polyethylen, schwarz, Boden aus Polypropylen, schwarz
• mit größerem Bodenteil (Ø 200 mm) zur besseren Standsicherheit

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Passung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 MBG-10 200 200 mm Rd 10 mm 5218756
12 Stück 628,05 € Preis / 100 Stück
Dachleitungshalter für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil
Dachleitungshalter für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil

Dachleitungshalter für Flachdächer, mit vergrößertem Bodenteil

Art.Nr. 5218756

Technische Daten

Anwendung Flachdach
Befestigungsart Leiter mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser von/bis 10
Montageart sonstige
Passung Rd 10 mm

Abmessungen

Länge 200 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

165 MBG-10 200 / 5218756
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 7.99MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen