Brandschutz-Schraubanker MMS-plus

Art.Nr. 3498204 | EAN 4012195964100

  • Brandschutz-Schraubanker
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Torxschraube

Brandschutz-Schraubanker mit Kegel-Senkkopf zur Montage ohne Dübel. Antrieb T20, Bohrloch 4 mm. Brandschutztechnisch geprüft gemäß DIN 4102 für Beton und Mauerwerk. Feuerwiderstandsklasse bis F90.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmes-
sung
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-
länge
Kopf-Ø Schraubsystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MMS+ KS 5x50 5 x 50 mm 4 mm 50 mm 7,5 mm Torx 3498204
200 Stück 28,90 € Preis / 100 Stück
Brandschutz-Schraubanker MMS-plus
Brandschutz-Schraubanker MMS-plus

Brandschutz-Schraubanker MMS-plus

Art.Nr. 3498204

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Bohrungsdurchmesser 4 mm
Kopfdurchmesser 7,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Dübellänge 50 mm
Maß L 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MMS+ KS 5x50 / 3498204
Download
Downloads