Brandschutz-Schraubanker MMS 7,5

Art.Nr. 3498272 | EAN 4012196559640

  • Brandschutz-Schraubanker
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Torxschraube

Brandschutz-Schraubanker mit Panhead zur direkten Montage ohne Dübel. Antrieb T30, Bohrloch 6 mm. Geprüfter Dübel gemäß ETAG 001 - Teil 3. Feuerwiderstandsklasse bis R120 für Beton und Mauerwerk.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Abmes-
sung
Bohr-
ungs
Ø
Dübel-
länge
Kopf-Ø Schraubsystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MMS+ P 7.5x80 7,5 x 80 mm 6 mm 80 mm 14,5 mm Torx 3498272
50 Stück 104,90 € Preis / 100 Stück
Brandschutz-Schraubanker MMS 7,5
Brandschutz-Schraubanker MMS 7,5

Brandschutz-Schraubanker MMS 7,5

Art.Nr. 3498272

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Bohrungsdurchmesser 6 mm
Kopfdurchmesser 14,5 mm
Kopfform sonstige
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm
Dübellänge 80 mm
Maß L 80 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MMS+ P 7.5x80 / 3498272
Download
Downloads