Porenbetondübel mit Innengewinde

Art.Nr. 3497702 | EAN 4012196652785

  • Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
  • Deutsche Rockwool Braunschweig

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PBD i M8 82 mm M8 3497702
25 Stück 395,40 € Preis / 100 Stück
Porenbetondübel mit Innengewinde
Porenbetondübel mit Innengewinde

Porenbetondübel mit Innengewinde

Art.Nr. 3497702

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Bohrlochtiefe 57 mm
Bohrungsdurchmesser 12 mm
Gewinde M8
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 25 mm
Gewinde metrisch 8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 82 mm
Maß L 82 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads

Datenblatt

PBD i M8 / 3497702, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren