Porenbetondübel mit Innengewinde

Art.Nr. 3497706 | EAN 4012196652808

  • Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
  • Deutsche Rockwool Braunschweig

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PBD i M12 92 mm M12 3497706
25 Stück 539,10 € Preis / 100 Stück
Porenbetondübel mit Innengewinde
Porenbetondübel mit Innengewinde

Porenbetondübel mit Innengewinde

Art.Nr. 3497706

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Bohrlochtiefe 67 mm
Bohrungsdurchmesser 14 mm
Gewinde M12
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 35 mm
Gewinde metrisch 12
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 92 mm
Maß L 92 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads