Porenbetondübel mit Außengewinde M8

Art.Nr. 3497608 | EAN 4012196652365

  • Deutsches Institut für Bautechnik Berlin, Deutschland
  • Deutsche Rockwool Braunschweig

Brandschutztechnisch geprüfter und zugelassener Stahlspreizdübel für den Einsatz in Porenbeton.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PBD M8x10 88 mm M8 3497608
25 Stück 366,40 € Preis / 100 Stück
Porenbetondübel mit Außengewinde M8
Porenbetondübel mit Außengewinde M8

Porenbetondübel mit Außengewinde M8

Art.Nr. 3497608

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Bohrlochtiefe 62 mm
Bohrungsdurchmesser 12 mm
Klemmbereich 10 mm
Gewinde M8
Gewindeart metrisch
Gewinde metrisch 8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 88 mm
Maß L 88 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Für dieses Produkt sind keine Ausschreibungstexte verfügbar
Downloads