Nagelanker N-K mit Nagelkopf A5

Art.Nr. 3498392 | EAN 4012196411931

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Nagelganker N ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in Bereichen mit hochkorrosiven Einflüssen in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage.
Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Klemm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
N-K 6-5/44 HCR 44 mm 5 mm 3498392
50 Stück 1.740,85 € Preis / 100 Stück
Nagelanker N-K mit Nagelkopf A5
Nagelanker N-K mit Nagelkopf A5

Nagelanker N-K mit Nagelkopf A5

Art.Nr. 3498392

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Einschlag
Befestigungsvorrichtung sonstige
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Klemmstärke 5 mm
Selbstbohrend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulassungen vorhanden ja

Abmessungen

Länge 44 mm
Maß D 13 mm
Maß L 44 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

N-K 6-5/44 HCR / 3498392
Download
Downloads

Datenblatt

N-K 6-5/44 HCR / 3498392, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

N-K 6-5/44 HCR / 3498392, 0.44MB, pdf
Download

Zertifikate

Europäische Technische Zulassung MKT Nagelanker N, 0.88MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download