Bolzenanker BZ A5

Parent Art.Nr. cxmOID647646
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bolzenanker BZ zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in Bereichen mit hochkorrosiven Einflüssen, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BZ 8-10-21/75HCR 75 mm M8 3498516
100 Stück 2.376,40 € Preis / 100 Stück
Bolzenanker BZ A5
Bolzenanker BZ A5

Bolzenanker BZ A5

Art.Nr. 3498516

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel
Bohrlochtiefe 60 mm
Bohrungsdurchmesser 8 mm
Klemmbereich 44470 mm
Klemmstärke 10 mm
Gewinde M8
Gewindeart metrisch
Gewinde metrisch 8
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulässiger Lastbereich Zugzone 2,4 kN

Abmessungen

Länge 75 mm
Maß L 75 mm
BZ10-10-30/90HCR 90 mm M10 3498556
50 Stück 3.225,20 € Preis / 100 Stück
Bolzenanker BZ A5
Bolzenanker BZ A5

Bolzenanker BZ A5

Art.Nr. 3498556

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel
Bohrlochtiefe 75 mm
Bohrungsdurchmesser 10 mm
Klemmbereich 11232 mm
Klemmstärke 10 mm
Gewinde M10
Gewindeart metrisch
Gewinde metrisch 10
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulässiger Lastbereich Zugzone 4,3 kN

Abmessungen

Länge 90 mm
Maß L 90 mm
BZ12-15-35/110HC 110 mm M12 3498666
25 Stück 4.922,50 € Preis / 100 Stück
Bolzenanker BZ A5
Bolzenanker BZ A5

Bolzenanker BZ A5

Art.Nr. 3498666

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einschlagen
Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Spreizdübel
Bohrlochtiefe 90 mm
Bohrungsdurchmesser 12 mm
Klemmbereich 15 - 35 mm
Klemmstärke 15 mm
Gewinde M12
Gewindeart metrisch
Gewinde metrisch 12
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zulässiger Lastbereich Zugzone 7,6 kN

Abmessungen

Länge 110 mm
Maß L 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BZ 8-10-21/75HCR / 3498516
Download
BZ10-10-30/90HCR / 3498556
Download
BZ12-15-35/110HC / 3498666
Download
Downloads

Datenblatt

BZ 8-10-21/75HCR / 3498516, 0.10MB, pdf
Download
BZ10-10-30/90HCR / 3498556, 0.10MB, pdf
Download
BZ12-15-35/110HC / 3498666, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

BZ 8-10-21/75HCR / 3498516, 0.43MB, pdf
Download
BZ10-10-30/90HCR / 3498556, 0.43MB, pdf
Download
BZ12-15-35/110HC / 3498666, 0.43MB, pdf
Download

Zertifikate

Europäische Technische Zulassung MKT Bolzenanker BZ, BZ-IG, 6.12MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download