Kunststoff-Siebhülse

Parent Art.Nr. cxmOID687982

Die Kunststoff-Siebhülse ist eine Ergänzung zur Ankerstange oder Innengewindehülse und dient der Montage von Bauteilen an Mauerwerk.

Die Kunststoff-Siebhülse VM-SH 12x80 wird mit der Ankerstange VMU-A 8x110 montiert.
Die Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 wird mit den Ankerstangen VMU-A 10x130 und VMU-A 10x150 oder der Innengewindehülse VMU-IG M6x80 montiert.
Die Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x130 wird mit der Ankerstange VMU-A 10x150 montiert.
Die Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 wird mit der Ankerstange VMU-A 12x155 oder den Innengewindehülse VMU-IG M8x80 und VMU-IG M10x80 montiert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
d
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VMU-SH 12x80 80 mm 12 mm 3497860
10 Stück 1,05 € Preis / 1 Stück
Kunststoff-Siebhülse
Kunststoff-Siebhülse

Kunststoff-Siebhülse

Art.Nr. 3497860

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einstecken
Mit Flansch ja
Selbstschneidend nein

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß L 80 mm
Maß d 12 mm
VMU-SH 16x85 85 mm 16 mm 3497862
10 Stück 1,25 € Preis / 1 Stück
Kunststoff-Siebhülse
Kunststoff-Siebhülse

Kunststoff-Siebhülse

Art.Nr. 3497862

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einstecken
Mit Flansch ja
Selbstschneidend nein

Abmessungen

Länge 85 mm
Maß L 85 mm
Maß d 16 mm
VMU-SH 16x130 130 mm 16 mm 3497864
10 Stück 1,80 € Preis / 1 Stück
Kunststoff-Siebhülse
Kunststoff-Siebhülse

Kunststoff-Siebhülse

Art.Nr. 3497864

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einstecken
Mit Flansch ja
Selbstschneidend nein

Abmessungen

Länge 130 mm
Maß L 130 mm
Maß d 16 mm
VMU-SH 20x85 85 mm 20 mm 3497866
10 Stück 1,60 € Preis / 1 Stück
Kunststoff-Siebhülse
Kunststoff-Siebhülse

Kunststoff-Siebhülse

Art.Nr. 3497866

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung zum Einstecken
Mit Flansch ja
Selbstschneidend nein

Abmessungen

Länge 85 mm
Maß L 85 mm
Maß d 20 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VMU-SH 12x80 / 3497860
Download
VMU-SH 16x85 / 3497862
Download
VMU-SH 16x130 / 3497864
Download
VMU-SH 20x85 / 3497866
Download
Downloads

Datenblatt

VMU-SH 12x80 / 3497860, 0.12MB, pdf
Download
VMU-SH 16x85 / 3497862, 0.12MB, pdf
Download
VMU-SH 16x130 / 3497864, 0.12MB, pdf
Download
VMU-SH 20x85 / 3497866, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren