Tellerkopfschraube HT 6

Parent Art.Nr. cxmOID838609

Selbstbohrende Holzschraube zur brandsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HT 6x60 TD 60 mm 6 mm 3498130
200 Stück 24,70 € Preis / 100 Stück
Tellerkopfschraube HT 6
Tellerkopfschraube HT 6

Tellerkopfschraube HT 6

Art.Nr. 3498130

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 14 mm
Kopfform Tellerkopf
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 4,5 mm
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweigängig nein

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß L 60 mm
Maß D 6 mm
HT 6x80 TD 80 mm 6 mm 3498132
100 Stück 30,00 € Preis / 100 Stück
Tellerkopfschraube HT 6
Tellerkopfschraube HT 6

Tellerkopfschraube HT 6

Art.Nr. 3498132

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 14 mm
Kopfform Tellerkopf
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 4,5 mm
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweigängig nein

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß L 80 mm
Maß D 6 mm
HT 6x100 TD 100 mm 6 mm 3498134
100 Stück 39,90 € Preis / 100 Stück
Tellerkopfschraube HT 6
Tellerkopfschraube HT 6

Tellerkopfschraube HT 6

Art.Nr. 3498134

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 14 mm
Kopfform Tellerkopf
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 4,5 mm
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweigängig nein

Abmessungen

Länge 100 mm
Maß L 100 mm
Maß D 6 mm
HT 6x120 TD 120 mm 6 mm 3498136
100 Stück 48,00 € Preis / 100 Stück
Tellerkopfschraube HT 6
Tellerkopfschraube HT 6

Tellerkopfschraube HT 6

Art.Nr. 3498136

Technische Daten

Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 14 mm
Kopfform Tellerkopf
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schaftdurchmesser 4,5 mm
Schraubsystem Torx
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zweigängig nein

Abmessungen

Länge 120 mm
Maß L 120 mm
Maß D 6 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HT 6x60 TD / 3498130
Download
HT 6x80 TD / 3498132
Download
HT 6x100 TD / 3498134
Download
HT 6x120 TD / 3498136
Download
Downloads

Datenblatt

HT 6x60 TD / 3498130, 0.13MB, pdf
Download
HT 6x80 TD / 3498132, 0.13MB, pdf
Download
HT 6x100 TD / 3498134, 0.13MB, pdf
Download
HT 6x120 TD / 3498136, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 19.08MB, pdf
Download