Brandschutzplatte

Parent Art.Nr. cxmOID861387

Brandschutzplatte (Baustoffklasse A1) als wirksame Bekleidungssmaßnahme für die Befestigung an tragenden Holzbauteilen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Bestehend aus wasser- und frostbeständigem Glasfaserleichtbeton.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß
L
Maß
B
Maß
D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GLB-P1 600 mm 600 mm 120 mm 20 mm 7205470
1 Stück 58,40 € Preis / 1 Stück
Brandschutzplatte
Brandschutzplatte

Brandschutzplatte

Art.Nr. 7205470

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Art des Zubehörs für Brandabschottung Feuerschutzplatte

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 120 mm
Höhe 20 mm
Maß B 120 mm
Maß H 20 mm
Maß D 20 mm
Maß L 600 mm
GLB-P2 600 mm 600 mm 120 mm 30 mm 7205472
1 Stück 78,40 € Preis / 1 Stück
Brandschutzplatte
Brandschutzplatte

Brandschutzplatte

Art.Nr. 7205472

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Art des Zubehörs für Brandabschottung Feuerschutzplatte

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 120 mm
Höhe 30 mm
Maß B 120 mm
Maß H 30 mm
Maß D 30 mm
Maß L 600 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GLB-P1 / 7205470, 0.08MB, pdf
Download
GLB-P2 / 7205472, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren