Verbindungsbrücke für V10 Compact 200 mm

Art.Nr. 5089650 | EAN 4012195237341

  • 5 Jahre Gewährleistung

Zum Brücken von V10 Compact z.B. zu FI-Schutzschaltern im 17,5mm Raster.

• 4-polige Ausführung (L1; L2; L3; N)
• Leiter: H07V-K 4 mm²
• V10 Compact Anschluss über Stiftkontakt (Durchmesser: 2,7 mm)
• FI-Schutzshalter Anschluss über Flachkontakt (4 x 1,5 mm)

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung
der Pole
Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VB-V10 COMPACT-2 4 IP20 5089650
1 Stück 22,90 € Preis / 1 Stück
Verbindungsbrücke für V10 Compact 200 mm
Verbindungsbrücke für V10 Compact 200 mm

Verbindungsbrücke für V10 Compact 200 mm

Art.Nr. 5089650

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

Schutzart IP20

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 67,5 mm
Höhe 10 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

VB-V10 COMPACT-2 / 5089650, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Auswahlhilfe Überspannungsschutz, 2.39MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download