Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung

Art.Nr. 5012010 | EAN 4012196190386

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity

Anschlussklemme Typ: AS 3x16

Anschlussquerschnitt: 3 x 1,5 - 16 qmm starr/ mehrdrähtig
3 x 1,5 - 10 qmm feindr./ mit Aderendhülse
Abisolierlänge: 16 mm
empf. Anzugsmoment: 1,2 Nm
Nennstrom: 50 A
Breite: 17,5 mm (1 TE)

Zur EMV optimierten V-Durchgangsverdrahtung nach IEC 60364-5-53 (VDE 0100-534).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AS 3x16 5012010
5 Stück 688,50 € Preis / 100 Stück
Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung
Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung

Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung

Art.Nr. 5012010

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

AS 3x16 / 5012010, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Auswahlhilfe Überspannungsschutz, 2.39MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download