Oberteil NPE-C50

Art.Nr. 5095609 | EAN 4012196337620

5095609 / C50-0-255
N/PE
255
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Oberteil NPE, Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2
• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen bis zu 50kA (10/350) gesamt
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0

* Komplett = Ober- und Unterteil
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung der Pole N/PE
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 50 kA
Dimension 255V
Drehmoment 4 Nm
Fernsignalisierung nein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 0,1 kA
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung AC 255
Integrierte Vorsicherung nein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 16 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 16 AWG
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] 80 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] 50 kA
Netzform TN-C-S ja
Netzform TN-S ja
Netzform TT ja
Polzahl 1
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms 1200 V
Zulassungen VDE

Abmessungen

Mindestabstand 1,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 25 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm²
SPD nach UL 1449 Type 4
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
C50-0-255 N/PE 255 IP20 5095609
1 Stück 155,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Konformitätserklärung C50-0-255 / 5095609 , 0.23MB , pdf
Download

C50-0-255 / 5095609
Download