Technische Daten
Ansprechzeit |
<100
ns
|
Ausblasend |
nein
|
Ausführung |
1-polig Oberteil; 255V
|
Ausführung der Pole |
1
|
Betriebstemperatur max. |
85
°C
|
Betriebstemperatur min. |
-40
°C
|
Blitzstoßstrom (10/350 μs) |
50
kA
|
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] |
50
kA
|
Dimension |
255V
|
Fernsignalisierung |
nein
|
Höchste Dauerspannung (L-N) |
255
V
|
Höchste Dauerspannung (N-PE) |
255
V
|
Höchste Dauerspannung AC |
255
|
Kurzschlussfestigkeit |
10
kA
|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. |
50
mm²
|
LPZ |
0→2
|
Maximale Vorsicherung |
500
A
|
Montageart |
auf Basiselement
|
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) |
50
kA
|
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] |
50
kA
|
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) |
230
V
|
Netzform |
sonstige
|
Netzform DC |
nein
|
Netzform IT |
nein
|
Netzform sonstige |
nein
|
Netzform TN |
ja
|
Netzform TN-C |
ja
|
Netzform TN-C-S |
ja
|
Netzform TN-S |
ja
|
Netzform TT |
ja
|
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) |
125
A
|
Polzahl |
1
|
Prüfklasse Typ 1 |
ja
|
Prüfklasse Typ 2 |
ja
|
Schutzart |
IP20
|
Signalisierung am Gerät |
keine
|
SPD nach EN 61643-11 |
Typ 1+2
|
SPD nach IEC 61643-1 |
class I+II
|
Zulassungen |
VDE
|
Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] |
50
kA
|
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz |
10 kA
|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. |
10
mm²
|
Max. netzseitiger Überstromschutz |
500
|
Schutzpegel [L-N] |
≤1,7
|