Oberteil Überspannungsableiter V10

Parent Art.Nr. cxmOID108923
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11

Oberteil - V 10-C/...: Überspannungsableiter Typ 2+3 nach EN 61643-11

• Steckbares Oberteil, Oberteil ohne Werkzeug vom Unterteil zu trennen
• Inkl. thermischer und dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Defektanzeige
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V10-C 0-280 280 V IP20 5093402
1 Stück 50,80 € Preis / 1 Stück
Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V
Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V

Oberteil Überspannungsableiter V10 280 V

Art.Nr. 5093402

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-11 class II+III
Höchste Dauerspannung AC 280 V
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 20 kA
Schutzart IP20
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

V10-C 0-280 / 5093402, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren