CoordinatedLightningController, Oberteil

Art.Nr. 5096822 | EAN 4012195544517

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • 230/400 V-System
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland

Kombiableiter Typ 1+2

• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350)
• Schutzpegel < 1,7 kV
• Netzfolgestromlöschend 10 kA
• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke

Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MCD 50-B 0 255 V IP20 5096822
1 Stück 170,25 € Preis / 1 Stück
CoordinatedLightningController, Oberteil
CoordinatedLightningController, Oberteil

CoordinatedLightningController, Oberteil

Art.Nr. 5096822

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-11 class I+II
Höchste Dauerspannung AC 255 V
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 50 kA
Schutzart IP20
Zulassungen VDE

Abmessungen

Länge 100 mm
Breite 35 mm
Höhe 69 mm
Baugröße 2 TE
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

MCD 50-B 0 / 5096822, 0.23MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 3.74MB, pdf
Download
Auswahlhilfe Überspannungsschutz, 2.39MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download