Blitzstromableiter MCF 35, 400/690 V, 3-polig mit FS

Art.Nr. 5096976 | EAN 4012195995012

5096976 / MCF 35-P3+FS-440
3
35 kA
ja
440
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blitzstromableiter Typ 1

• komplett montierte 3-polige Anschlusseinheit
• zum Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 35 kA (10/350) pro Pol
• netzfolgestromlöschend 50 kAeff, Ableitervorsicherung bis 400 A gL/gG
• gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
• Abtrennvorrichtung mit optischer Anzeige
• Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechslerkontakt
• Zur fertigen Montage auf Sammelschienen oder Wänden

Anwendung: Ausnahmslos für 400/690V Netzsysteme
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Nennspannung 400 V
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 0 auf 1
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <100 ns
Ausblasend nein
Ausführung 3-polig
Ausführung der Pole 3
Betriebstemperatur max. 85 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 35 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 105 kA
Dimension 440V
Farbe alu
Fernsignalisierung ja
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 50 kA
Höchste Dauerspannung AC 440
Kurzschlussfestigkeit 50 kA
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
LPZ 0→1
Maximale Vorsicherung 400 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 35 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 400 V
Netzform TN
Netzform TN ja
Netzform TN-C ja
Polzahl 3
Prüfklasse Typ 1 ja
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1
SPD nach IEC 61643-1 class I
Werkstoff Aluminiumdruckguss

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 105 kA
FM-Kontakte Wechsler
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA
Max. netzseitiger Überstromschutz 400
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Blitzstoßstrom (10/350 μs) Fernsignalisierung Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MCF 35-P3+FS-440 3 35 kA ja 440 IP20 5096976
1 Stück 1.346,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

MCF 35-P3+FS-440 / 5096976
Download