Technische Daten
Ansprechzeit |
<25
ns
|
Ausblasend |
nein
|
Ausführung |
Schuko
|
Betriebstemperatur max. |
75
°C
|
Betriebstemperatur min. |
-25
°C
|
Dimension |
230V
|
Farbe |
reinweiß; RAL 9010
|
Fernmeldekontakt |
nein
|
Fernsignalisierung |
nein
|
Höchste Dauerspannung |
275
V
|
Höchste Dauerspannung AC |
275
|
Integrierte Vorsicherung |
nein
|
Länderversion |
D
|
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte |
Energieleitung AC
|
LPZ |
2→3
|
Maximale Vorsicherung |
16
A
|
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) |
8
kA
|
Montageart |
Wandsteckdose
|
Nennableitstoßstrom |
3
kA
|
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) |
3
kA
|
Nennlaststrom |
16
A
|
Nennspannung |
230
V
|
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) |
230
V
|
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) |
16
A
|
Prüfklasse Typ 2 |
nein
|
Prüfklasse Typ 3 |
ja
|
Schutzart |
IP20
|
Schutzpegel |
<1,5
kV
|
Signalisierung am Gerät |
optisch
|
SPD nach EN 61643-11 |
Typ 3
|
SPD nach IEC 61643-1 |
class III
|
Temperatureinsatzbereich max. |
75
°C
|
Temperatureinsatzbereich min. |
-25
°C
|
Anschlussmöglichkeiten
Max. netzseitiger Überstromschutz |
16 A
|