Überspannungsschutzmodul

Parent Art.Nr. cxmOID146020
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Akustische Signalisierung
  • Installation electrotechnical expertise

Überspannungsschutzmodul Typ 3 nach DIN EN 61643-11.

• mit akustischer Defektmeldung
• mit geringer Baugröße
• Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)
• Y-Schaltung

Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Ausführung
der Pole
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ÜSM-A 255 V sonstige 5092451
1 Stück 56,75 € Preis / 1 Stück
Überspannungsschutzmodul 230 V
Überspannungsschutzmodul 230 V

Überspannungsschutzmodul 230 V

Art.Nr. 5092451

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-11 class III
Höchste Dauerspannung AC 255 V
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 6 kA
Schutzpegel [L-N] 1500 kV
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 1500 kV
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ÜSM-A / 5092451
Download
Downloads

Datenblatt

ÜSM-A / 5092451, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Auswahlhilfe Überspannungsschutz, 2.39MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download