Überspannungsschutzmodul für Modul 45 mit akustischer Signalisierung

Art.Nr. 6117465 | EAN 4012196117611

6117465 / ÜSS 45-A-RW
255
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zur Installation in Rapid 45-Kanälen, Geräteeinbaukanälen und Unterflur-Systemen.

• Version-A mit akustischer Funktionsanzeige (Signalton abschaltbar)
• schnelle und einfache Montage
• geringe Baubreite von 22,5 mm
• Farbe: reinweiß; RAL 9010

Anwendung: Das Überspannungsschutzgerät sichert nachfolgende und nahe Steckdosen.
Überspannungsschutzgerät Typ 3 (Klasse D) nach VDE 0675 Teil 6 - 11 (DIN EN 61643-11)
zur Installation in Rapid-45-Kanäle, Geräteeinbaukanäle und Unterflur-Systemen.

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Akustische Signalisierung
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung akustische Funktionsanzeige
Betriebstemperatur max. 45 °C
Betriebstemperatur min. -25 °C
Dimension 255V
Farbe reinweiß; RAL 9010
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung AC 255
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 1,5 mm²
LPZ 2→3
Maximale Vorsicherung 16 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 5 kA
Montageart Modul
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 2,5 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform sonstige
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 16 A
Prüfklasse Typ 3 ja
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät akustisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-1 class III

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 5 kA
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 1500 kV
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 16
Schutzpegel [L-N] ≤1500
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ÜSS 45-A-RW 255 IP20 6117465
1 Stück 115,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

ÜSS 45-A-RW / 6117465
Download