Überspannungsschutz für LED-Systeme ÜSM-20-230I1P+PE

Art.Nr. 5092431 | EAN 4012196515400

5092431 / ÜSM-20-230I1P+PE
1+N/PE
255
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze.
Bestimmt zum Schutz von LED Beleuchtung.

• mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD
• geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber
• 1+NPE Schutzschaltung mit maximal 20kA Ableitvermögen
• Überspannungsbegrenzung unter 1300V bzw. 1000V @ 5kA
• mit oder ohne Abschaltung der Leuchte im Defektfall

Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme
Zum Schutz von elektronischen Geräten wie z.B. LED-Leuchten vor Überspannungen
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anschlusskabellänge 0,09 m
Ansprechzeit <25 ns
Ausführung 1polig + NPE für SK I
Ausführung der Pole 1+N/PE
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 230V
Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V
Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V
Höchste Dauerspannung AC 255
LPZ 1→2
Maximale Vorsicherung 16 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 10 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [N-PE] 10 kA
Montageart sonstige
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] 10 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 16 A
Prüfklasse Typ 2 ja
Prüfklasse Typ 3 ja
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3
SPD nach IEC 61643-1 class II+III

Abmessungen

Breite 40 mm
Höhe 21 mm
Länge 155 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 20 kA
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 16
Schutzpegel [L-N] ≤1,3
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ÜSM-20-230I1P+PE 1+N/PE 255 IP20 5092431
1 Stück 62,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ÜSM-20-230I1P+PE / 5092431
Download