LightningController Compact - MCF75

Art.Nr. 5096981 | EAN 4012196487325

5096981 / MCF75-3+FS
3
25 kA
ja
255
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kombiableiter, Blitzstrom- und Überspannungsableiter Typ 1+2• Schutzpegel ≤ 1,5 kV• zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)• Blitzstromableitvermögen 75 kA (10/350) 3-polig • netzfolgestromlöschend 50 kA Ipeak, Ableitervorsicherung bis 315 A gL/gG• erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 für den Einsatz im Vorzählerbereich• gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken-Ableiter zum Einsatz in VerteilergehäusenAnwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.Compact Schutzgerät
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • 230/400 V-System
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Fernsignalisierung
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <100 ns
Ausführung der Pole 3
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 25 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 75 kA
Dimension 255V
Drehmoment 5 Nm
Fernsignalisierung ja
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung AC 255
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 3 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 16 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 16 AWG
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
Maximale Vorsicherung 315 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 35 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform TN-C
Netzform TN ja
Netzform TN-C ja
Polzahl 3
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II
Zulassungen VDE

Abmessungen

Breite 107 mm
Höhe 70 mm
Länge 90 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 75 kA
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 28 AWG
FM-Kontakte Wechsler
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 315 A
Schaltleistung AC 250V/ 1,5A
Schaltleistung DC 250V/ 0,1A
SPD nach UL 1449 Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 442 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 440 V
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Blitzstoßstrom (10/350 μs) Fernsignalisierung Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MCF75-3+FS 3 25 kA ja 255 IP20 5096981
1 Stück 723,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

Download
Download

MCF75-3+FS / 5096981
Download