Kombiableiter V50, 2-polig+NPE 280 V

Art.Nr. 5093524 | EAN 4012196159680

280
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung• Kunststoff nach UL 94 V-0• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur FernsignalisierungAnwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.* Komplett = Ober- und Unterteil
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung der Pole 2+N/PE
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 37,5 kA
Dimension 280V
Drehmoment 4 Nm
Fernsignalisierung nein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 0,1 kA
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung (L-N) 280 V
Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V
Höchste Dauerspannung AC 280
Integrierte Vorsicherung nein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 16 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 16 AWG
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
Maximale Vorsicherung 160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 50 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 30 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform TN-S, TT
Netzform TN ja
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S ja
Netzform TN-S ja
Netzform TT ja
Polzahl 3
Restspannung [L-N] @ 12,5 kA 1 kV
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms 1200 V
Zulassungen VDE

Abmessungen

Mindestabstand 1,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 80 kA
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 21 AWG
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 2,5 kV
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,7 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA 0,8 kV
Schutzpegel [L-N] ≤1,3
SPD nach UL 1449 Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 335 V
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V50-1+NPE-280 1+N/PE 280 IP20 5093522
1 Stück 319,95 € Preis / 1 Stück
V50-2+NPE-280 2+N/PE 280 IP20 5093524
1 Stück 470,55 € Preis / 1 Stück
V50-3+NPE-280 3+N/PE 280 IP20 5093526
1 Stück 626,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

V50-2+NPE-280 / 5093524
Download