Kombiableiter V50, 1-polig mit FS 280 V

Art.Nr. 5093502 | EAN 4012196412969

280
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2

• Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.
* Komplett = Ober- und Unterteil
  • KEMA-KEUR, Niederlande
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Österreich
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Regulatory Compliance Mark - Konformitätserklärung für Australien / Neuseeland
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Installation electrotechnical expertise
  • Fernsignalisierung
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung der Pole 1
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 12,5 kA
Dimension 280V
Drehmoment 4 Nm
Fernsignalisierung ja
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PA UL 94 V-0
Höchste Dauerspannung (L-N) 280 V
Höchste Dauerspannung AC 280
Integrierte Vorsicherung nein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 16 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 16 AWG
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
Maximale Vorsicherung 160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 50 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 30 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform TN
Netzform TN ja
Netzform TN-C ja
Netzform TN-C-S ja
Netzform TN-S ja
Netzform TT ja
Polzahl 1
Restspannung [L-N] @ 12,5 kA 1 kV
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II
Werkstoff Polyamid
Zulassungen VDE

Abmessungen

Mindestabstand 1,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 21 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 0,5 mm²
FM-Kontakte Wechsler
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,7 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA 0,8 kV
Schaltleistung AC 230 V; 0,5 A
Schaltleistung DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Schutzpegel [L-N] ≤1,3
SPD nach UL 1449 Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 335 V
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V50-3+FS-280 3 280 IP20 5093516
1 Stück 540,10 € Preis / 1 Stück
V50-1+FS-280 1 280 IP20 5093502
1 Stück 180,05 € Preis / 1 Stück
V50-4+FS-280 4 280 IP20 5093518
1 Stück 687,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

V50-1+FS-280 / 5093502
Download