Kombiableiter 3-polig + NPE

Art.Nr. 5096879 | EAN 4012195077091

5096879 / MCD 50-B 3+1
3+N/PE
255
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kombiableiter Typ 1+2 , 4-polig, zum Einsatz in TT- und TN-S-Netzen.Komplett vorkonfektioniert und anschlussfertig bestehend aus:3 x MCD 50-B: Koordinierter Blitzstromableiter Typ 1+2 nach EN 61643-11 und 1 x MCD 125-B/NPE: Koordinierte N-PE-Funkenstrecke Typ 1+2 nach EN 61643-11. Für Schnittstelle 0 auf 2 (LPZ) gemäß Blitzschutzzonen-Konzept nach IEC 62305 bzw. VDE 0185-305. • Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)• Blitzstromableitvermögen 50 kA (10/350) pro Pol und bis zu 125 kA (10/350) gesamt• Schutzpegel <1,7 kV, ermöglicht den Geräteschutz• Kurzschlussfestigkeit 10 kA, Ableitervorsicherung bis 500 A gL/gG• Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecke Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • 230/400 V-System
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <100 ns
Ausblasend nein
Ausführung 3+NPE
Ausführung der Pole 3+N/PE
Betriebstemperatur max. 85 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 125 kA
Dimension 255V
Fernsignalisierung nein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 0,1 kA
Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V
Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V
Höchste Dauerspannung AC 255
Kurzschlussfestigkeit 10 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 50 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
LPZ 0→2
Maximale Vorsicherung 500 A
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] 125 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform TN-S, TT
Netzform DC nein
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN ja
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S ja
Netzform TN-S ja
Netzform TT ja
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 125 A
Polzahl 1
Prüfklasse Typ 1 ja
Prüfklasse Typ 2 ja
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät keine
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II
Zulassungen VDE

Abmessungen

Breite 140 mm
Höhe 69 mm
Länge 100 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 125 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 10 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 10 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 500
Schutzpegel [L-N] ≤1,7
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MCD 50-B 3+1 3+N/PE 255 IP20 5096879
1 Stück 949,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

MCD 50-B 3+1 / 5096879
Download