Systemlösung Überspannungsableiter V20 im Gehäuse, 1-polig + NPE 280 V

Art.Nr. 5095381 | EAN 4012196423194

280
IP66
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsableiter Typ 2 nach DIN EN 61643-11

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Kompletteinheit, vormontiert und anschlussfertig im Polycarbonat Gehäuse (IP66)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren

Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausführung der Pole 1+N/PE
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 280V
Drehmoment 4 Nm
Fernsignalisierung nein
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] 0,1 kA
Höchste Dauerspannung (L-N) 280 V
Höchste Dauerspannung (N-PE) 255 V
Höchste Dauerspannung AC 280
Höchste Dauerspannung DC 350
Integrierte Vorsicherung nein
Kurzschlussfest ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 16 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 16 AWG
Maximale Vorsicherung 160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) [L-N] 40 kA
Montageart vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 20 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] 40 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform sonstige
Prüfklasse Typ 2 ja
Schutzart IP66
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-1 class II
TOV-Spannung [N-PE] - withstand mode - 200 ms 1200 V
Zulassungen UL

Abmessungen

Mindestabstand 1,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 60 kA
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen max. 16 AWG
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt FM-Klemmen min. 21 AWG
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz 50 kA eff
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gL/gG
Restspannung [L-N] @ 1 kA 0,7 kV
Restspannung [L-N] @ 5 kA 0,9 kV
Schutzpegel [L-N] ≤1,3
SPD nach UL 1449 Type 4
TOV-Spannung [L-N] - fail safe mode - 120 min 440 V
TOV-Spannung [L-N] - withstand mode - 5 s 335 V
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VG-V20-1+NPE-280 1+N/PE 280 IP66 5095381
1 Stück 220,25 € Preis / 1 Stück
VG-V20-3+NPE-280 3+N/PE 280 IP66 5095383
1 Stück 352,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

VG-V20-1+NPE-280 / 5095381
Download