Koaxiales Schutzgerät für SAT- und Kabel-Multiswitch

Art.Nr. 5083400 | EAN 4012195022978

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • TV Anwendungen
  • SAT-TV Anwendungen
  • Installation electrotechnical expertise

Koaxialer Datenleitungschutz für TV Empfangsanlagen

• Schutz von bis zu vier SAT-Leitungen
• Schutz von einer terrestrischen Leitung z.B. DVB-T.
• Einfache Montage mittels Schrauben und Halter
• Mit F-Connector
• Optimales Übertragungsverhalten in 75Ohm Technik.

Anwendung: Schutz von TV- und SAT-Anlagen, Multiswitsches, Receivern sowie DVB-T-Receiver

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste
Dauer-
spannung
AC
Höchste
Dauer-
spannung
DC
Anzahl
Pole
Aus-
führung
Steck-
system
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TV 4+1 130 V 185 V 5 Feinschutzgerät F 5083400
1 Stück 142,60 € Preis / 1 Stück
Koaxiales Schutzgerät für SAT- und Kabel-Multiswitch
Koaxiales Schutzgerät für SAT- und Kabel-Multiswitch

Koaxiales Schutzgerät für SAT- und Kabel-Multiswitch

Art.Nr. 5083400

Datenblatt, 0.21MB, pdf
Download

Technische Daten

Ableiterüberwachung nein
Kategorie Typ 2+3 / C2+C1
SPD nach IEC 61643-21 Class II+III / C2+C1
Ansprechzeit <1ns ns
Ausführung Feinschutzgerät
Anzahl Pole 5
Einfügungsdämpfung ≤3 dB
Erdung über: Anschlussleitung
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 0,5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 5 kA
Frequenzbereich 0,5 - 2,8 GHz
Frequenzbereich 500 - 2800 MHz
Grenzfrequenz 2800 MHz
Höchste Dauerspannung AC 130 V
Höchste Dauerspannung DC 185 V
Höchste Dauerspannung Uc | SAT-Eingänge 22 V
Höchste Dauerspannung Uc | Terrestrischer-Eingang 70 V
Isolationswiderstand >1 GΩ
Impulsstrom (10/350) 2,5 kA
Impulsstrom | Terrestrischer-Eingang 1 kA
Kapazität (Ader-Ader) <500 pF
Kapazität (Ader-Erde) <500 pF
LPZ 1→3
Nennableitstoßstrom | SAT-Eingänge 300 A
Nennlaststrom 2 A
Nennlaststrom AC 1,4 A
Nennlaststrom DC 2 A
Montageart Aufputz
Prüfnorm IEC 61643-21
Rückflussdämpfung >30 dB
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP10
Schutzpegel <800 V
Schutzpegel Ader - Ader <800 V
Schutzpegel Ader - Erde <800 V
Schutzpegel | Terrestrischer-Eingang bei In <500 V
Schutzpegel | SAT-Eingänge bei In <45 V
Signalisierung am Gerät keine
Stecksystem F
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperaturbereich -40 - +80 °C
Wellenwiderstand 75 Ω
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TV 4+1 / 5083400
Download
Downloads

Datenblatt

TV 4+1 / 5083400, 0.21MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 3.74MB, pdf
Download
Auswahlhilfe Überspannungsschutz, 2.39MB, pdf
Download
Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download