PV-Oberteil - Überspannungsableiter Typ 2

Art.Nr. 5099611 | EAN 4012195708902

1
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

SurgeController Oberteil - Typ 2 Überspannungsableiter für Photovoltaik-Anlagen• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,0 kV pro Pol (Y-Schaltung: 4,0 KV und Uoc max = 600V DC)• Ableiter, steckbar mit thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter isolierter Blitzschutzanlage
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausführung 1-polig, PV-Oberteil mit Y-Basis bis 600V DC
Ausführung der Pole 1
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 300V DC
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung AC 300
Höchste Dauerspannung DC 300
Integrierte Vorsicherung nein
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
LPZ 1→2
Maximale Vorsicherung 125 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Montageart auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 400 V
Netzform TN
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN ja
Netzform TN-C ja
Netzform TN-C-S ja
Netzform TN-S ja
Netzform TT ja
Prüfklasse Typ 2 ja
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-1 class II

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 125
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V20-C 0-300PV 1 300 IP20 5099611
1 Stück 67,20 € Preis / 1 Stück
V20-C 0-500PV 1 440 IP20 5099708
1 Stück 75,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

V20-C 0-300PV / 5099611
Download