PV-Oberteil - Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2

Art.Nr. 5093726 | EAN 4012195708841

5093726 / V50-B+C 0-300PV
1
280
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

CombiController Oberteil - Typ 1+2 Kombiableiter für Photovoltaik-Anlagen

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 1,3 kV pro Pol (Y-Schaltung: 2,6 KV und Uoc max = 600V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage
Oberteil
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausführung 1-polig, PV-Oberteil mit Y-Basis bis 600V DC
Ausführung der Pole 1
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 12,5 kA
Dimension 300V DC
Höchste Dauerspannung AC 280
Höchste Dauerspannung DC 300
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
LPZ 0→2
Maximale Vorsicherung 125 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 30 kA
Schutzart IP20
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 30 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 125
Schutzpegel [L-N] ≤1,3
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V50-B+C 0-300PV 1 280 IP20 5093726
1 Stück 138,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

V50-B+C 0-300PV / 5093726
Download