PV-Oberteil - Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2

Art.Nr. 5097065 | EAN 4012195708896

5097065 / V25-B+C 0-450PV
1
385
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

CombiController Oberteil - Typ 1+2 Kombiableiter für Photovoltaik-Anlagen

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 7 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 1,5 kV pro Pol (Y-Schaltung: 3,0 KV und Uoc max = 900V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen
• Hohe Stromleitfähigkeit bei langer Lebensdauer

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung 1-polig, PV-Oberteil mit Y-Basis bis 900V DC
Ausführung der Pole 1
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 7 kA
Dimension 450V DC
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung AC 385
Höchste Dauerspannung DC 450
LPZ 0→2
Maximale Vorsicherung 160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II

Anschlussmöglichkeiten

Max. netzseitiger Überstromschutz 160
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V25-B+C 0-450PV 1 385 IP20 5097065
1 Stück 138,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

V25-B+C 0-450PV / 5097065
Download