PV-Überspannungsschutz V20, 1000 V DC

Art.Nr. 5094608 | EAN 4012195478621

5094608 / V20-C 3-PH-1000
3
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• V20-C 3-PH-1000 geprüft nach EN 50539-11 (VDE / KEMA)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV und Uoc max = 1000V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung 3-polig für PV-Systeme
Ausführung der Pole 3
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 1000V DC
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung DC 1000
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 25 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
LPZ 1→2
Maximale Vorsicherung 125 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Netzform sonstige
Netzform DC ja
Prüfklasse Typ 2 ja
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-1 class II

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 125
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V20-C 3-PH-1000 3 IP20 5094608
1 Stück 270,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

V20-C 3-PH-1000 / 5094608
Download