PV-Überspannungsschutz V20, 600 V DC

Art.Nr. 5094605 | EAN 4012195708872

3
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

V20 Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV (Uoc max = 600V DC)
• Ableiter, steckbar mit thermo-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer Funktionsanzeige
• Gekapselte Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter Blitzschutzanlage
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung 3-polig für PV-Systeme
Ausführung der Pole 3
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 600V DC
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung DC 600
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 25 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 1→2
Maximale Vorsicherung 125 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Netzform sonstige
Prüfklasse Typ 2 ja
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader < 2,6 V
Schutzpegel Ader - Erde < 2,6 V
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-1 class II

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 125
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V20-C 3PH-600 3 IP20 5094605
1 Stück 244,70 € Preis / 1 Stück
V20-C 3PHFS-600 3 IP20 5094576
1 Stück 321,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

V20-C 3PH-600 / 5094605
Download