Generatoranschlusskasten Typ 2 mit MC4-Stecker für 2 x 1 String

Art.Nr. 5088556 | EAN 4012196816088

5088556 / PVG-C1000S110
IP66
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Systemlösung Typ 2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 2 separaten MPP-Trackern

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Anzahl der Eingänge 1
Anzahl der Leitungseinführungen 4
Anzahl der String-Eingänge 1
Anzahl MPPT 2
Art der Einführung MC4
Ausführung Für zwei MPP-Tracker und mit MC4-Anschluss
Ausgänge pro MPPT 1
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 1000V DC
Eingänge pro MPPT 1
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Fernsignalisierung nein
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PC
Höchste Dauerspannung DC 1000
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 25 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 1→2
Max. Ausgangsstrom 30 A
Max. Eingangsspannung DC 1000 V
Max. Eingangsstrom pro String 30 A
Max. PV-Spannung 1000 V
Maximale Vorsicherung 125 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Mit Lasttrennschalter bestückt nein
Monitoring-Funktion nein
Montageart vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Netzform DC
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN nein
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
Polzahl 3
Prüfklasse Typ 1 nein
Prüfklasse Typ 2 ja
Prüfklasse Typ 3 nein
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-1 class II
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Tiefe 113 mm

Abmessungen

Breite 240 mm
Höhe 190 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Generatoranschlusskasten MC4
Max. netzseitiger Überstromschutz 125
Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PVG-C1000S110 IP66 5088556
1 Stück 444,80 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Wetterschutzdach für Ion Wallbox Basic/Key Wetterschutzdach für Ion Wallbox Basic/Key WB WPR 6570105
1 Stück 48,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

PVG-C1000S110 / 5088556
Download