Generatoranschlusskasten Typ 2 mit MC4-Stecker für 1 x 1 String

Art.Nr. 5088554 | EAN 4012196816095

5088554 / PVG-C1000S100
IP66
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Systemlösung Typ 2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Anzahl der Eingänge 1
Anzahl der Leitungseinführungen 4
Anzahl der String-Eingänge 1
Art der Einführung MC4
Ausführung Für einen MPP-Tracker und mit MC4-Anschluss
Ausführung der Pole 3
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 1000V DC
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung DC 1000
Kurzschlussfest ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 25 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 1→2
Max. Ausgangsstrom 30 A
Max. Eingangsspannung DC 1000 V
Max. Eingangsstrom pro String 30 A
Max. PV-Spannung 1000 V
Maximale Vorsicherung 125 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Mit Lasttrennschalter bestückt nein
Monitoring-Funktion nein
Montageart vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Netzform sonstige
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN nein
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
Polzahl 3
Prüfklasse Typ 1 nein
Prüfklasse Typ 2 ja
Prüfklasse Typ 3 nein
Schutzart IP66
Schutzgrad IK-Code IK05
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-1 class II
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Tiefe 94 mm

Abmessungen

Breite 190 mm
Höhe 150 mm

Anschlussmöglichkeiten

Max. netzseitiger Überstromschutz 125
Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PVG-C1000S100 IP66 5088554
1 Stück 277,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Wetterschutzdach für Ion Wallbox Basic/Key Wetterschutzdach für Ion Wallbox Basic/Key WB WPR 6570105
1 Stück 48,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

PVG-C1000S100 / 5088554
Download