Generatoranschlusskasten Typ 2 bis 1000 V DC mit Trennschalter (32 A) für 1 x 1 String
Art.Nr. 5088660 | EAN 4012195981183
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Systemlösung mit Trennschalter für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker
• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• Trennschalter (1000V; 32A) zur sicheren Abschaltung der DC-String-Leitung
• pro Schutzgerät ist 1 Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset
Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Anzahl der Eingänge 1 Anzahl der Leitungseinführungen 16 Anzahl der String-Eingänge 1 Art der Einführung Verschraubung Ausführung Typ 2 und Benedikt LS32-SMA-A4 DC-Trenner Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Dimension 1000V DC Farbe lichtgrau; RAL 7035 Fernsignalisierung nein Höchste Dauerspannung DC 1000 Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 6 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV) LPZ 1→2 Max. Ausgangsstrom 30 A Max. Eingangsspannung DC 1000 V Max. Eingangsstrom pro String 30 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA Mit Lasttrennschalter bestückt ja Monitoring-Funktion nein Montageart vormontiert im Gehäuse Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA Netzform DC Netzform DC ja Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN nein Netzform TN-C nein Netzform TN-C-S nein Netzform TN-S nein Netzform TT nein Prüfklasse Typ 1 nein Prüfklasse Typ 2 ja Prüfklasse Typ 3 nein Schutzart IP65 Schutzgrad IK-Code IK07 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 2 SPD nach IEC 61643-1 class II Temperatureinsatzbereich max. 40 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Tiefe 122 mm Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 200 mm Anschlussmöglichkeiten
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,5 mm² - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VG-C DC-TS1000 / 5088660 , 0.20MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung VG-C DC-TS1000 / 5088660 , 0.25MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Prüfbericht V20-PH , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung DEKRA-Testprotokoll V20-PH , 0.08MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info VG-C DC-TS1000 , 0.09MB , pdf