Generatoranschlusskasten Typ 1+2 mit MC4-Stecker für 1 x 1 String
Art.Nr. 5088564 | EAN 4012196440573
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Systemlösung Typ 1+2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker
• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• Typ 1+2 Kombiableiter zum Blitzschutzpotentialausgleich nach EN 62305 (VDE 0185-305)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)
• ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz
Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Anzahl der Eingänge 1 Anzahl der Leitungseinführungen 4 Anzahl der String-Eingänge 1 Art der Einführung MC4 Ausblasend nein Ausführung Für ein MPP und mit MC4 Anschluss Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 7 kA Dimension 900V DC Farbe lichtgrau; RAL 7035 Fernsignalisierung nein Höchste Dauerspannung DC 900 Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 25 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV) LPZ 0→2 Max. Ausgangsstrom 30 A Max. Eingangsspannung DC 900 V Max. Eingangsstrom pro String 30 A Max. PV-Spannung 900 V Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA Mit Lasttrennschalter bestückt nein Monitoring-Funktion nein Montageart vormontiert im Gehäuse Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 30 kA Netzform DC Netzform DC ja Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN nein Netzform TN-C nein Netzform TN-C-S nein Netzform TN-S nein Netzform TT nein Polzahl 3 Prüfklasse Typ 1 ja Prüfklasse Typ 2 ja Prüfklasse Typ 3 nein Schutzart IP66 Schutzgrad IK-Code IK05 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Tiefe 9 mm Abmessungen
Breite 190 mm Höhe 150 mm Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 60 kA - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VG-BC900S1 / 5088564 , 0.53MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung VG-BC900S1 / 5088564 , 0.25MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Prüfbericht V20-PH , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung DEKRA-Testprotokoll V20-PH , 0.08MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf