PV-Systemlösung Typ 1+2 bis 900 V DC mit Trennschalter (32 A)

Art.Nr. 5088635 | EAN 4012195981176

5088635 / VG-BC DC-TS900
IP65
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Systemlösung mit Trennschalter für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)• Trennschalter (1000V; 32A) zur sicheren Abschaltung der DC-String-Leitung• pro Schutzgerät ist 1 Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30A DC pro Klemme• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Anzahl der Eingänge 1
Anzahl der Leitungseinführungen 16
Anzahl der String-Eingänge 1
Art der Einführung Verschraubung
Ausblasend nein
Ausführung Typ 1+2 und Benedikt LS32-SMA-A4 DC-Trenner
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 7 kA
Dimension 900V DC
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung DC 900
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 6 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 0→2
Max. Ausgangsstrom 30 A
Max. Eingangsspannung DC 900 V
Max. Eingangsstrom pro String 30 A
Maximale Vorsicherung 160 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Mit Lasttrennschalter bestückt ja
Monitoring-Funktion nein
Montageart vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Netzform DC
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN nein
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
Prüfklasse Typ 1 ja
Prüfklasse Typ 2 ja
Prüfklasse Typ 3 nein
Schutzart IP65
Schutzgrad IK-Code IK07
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II
Temperatureinsatzbereich max. 40 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Tiefe 122 mm

Abmessungen

Breite 250 mm
Höhe 200 mm

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 160
Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VG-BC DC-TS900 IP65 5088635
1 Stück 854,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

VG-BC DC-TS900 / 5088635
Download