PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC

Art.Nr. 5088629 | EAN 4012195872658

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

Systemlösung mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 3 separaten MPP-Tracker

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)
• je zwei PV-String-Eingänge (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-beständig für den Außeneinsatz

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutz-
art
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VG-BC DCPH900-31 IP65 5088629
1 Stück 2.599,10 € Preis / 1 Stück
PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC
PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC

PV-Gehäuse für WR mit 3 MPP-Tracker Typ 1+2, 900 V DC

Art.Nr. 5088629

Datenblatt, 0.42MB, pdf
Download

Anschlussmöglichkeiten

SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-11 class I+II
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 60 kA
Schutzart IP65
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

VG-BC DCPH900-31 / 5088629, 0.42MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitzschutz-Leitfaden, 15.68MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen & Hilfen

Überspannungsschutz leicht gemacht – TBS Auswahlhilfe, 0.88MB, pdf
Download
Auswahlhilfe Überspannungsschutz, 2.39MB, pdf
Download