Generatoranschlusskasten Typ 1+2 mit 4 Sicherungshaltern für 4 x 1 String

Art.Nr. 5088640 | EAN 4012196422654

5088640 / VG-BC PV900KS4
IP65
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Systemlösung mit PV-Sicherungen (unbestückt) für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

• fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)
• (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm (unbestückt), 900V DC geschützt
• 4 (-) Pole über Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse parallelgeschaltet, bis 30A DC pro Klemme
• Vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset


Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!


  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Anzahl der Eingänge 4
Anzahl der Leitungseinführungen 16
Anzahl der String-Eingänge 4
Art der Einführung Verschraubung
Ausführung Typ 1+2 im Gehäuse mit Sicherunghalter (unbestückt)
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 7 kA
Dimension 900V DC
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung DC 900
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 6 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 1→2
Max. Ausgangsstrom 30 A
Max. Eingangsspannung DC 900 V
Max. Eingangsstrom pro String 30 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Mit Lasttrennschalter bestückt nein
Monitoring-Funktion nein
Montageart vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Netzform DC
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN nein
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
Prüfklasse Typ 1 ja
Prüfklasse Typ 2 ja
Prüfklasse Typ 3 nein
Schutzart IP65
Schutzgrad IK-Code IK07
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class II
Temperatureinsatzbereich max. 40 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Tiefe 122 mm

Abmessungen

Breite 250 mm
Höhe 200 mm

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,5 mm²
Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VG-BC PV900KS4 IP65 5088640
1 Stück 779,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

VG-BC PV900KS4 / 5088640
Download