Generatoranschlusskasten Typ 2 mit 4 Sicherungen 10 A für 4 x 1 String

Art.Nr. 5088651 | EAN 4012195780717

IP65
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Systemlösung mit PV-Sicherungen für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

• fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm 10 A, 1000V DC geschützt
• 4 (-) Pole über Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse parallelgeschaltet, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-resistent und witterungsbeständig im geschützten Außenbereich, inkl. Kabelverschraubungsset


Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • EurAsian Conformity
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Absicherung Eingang 10 A
Ansprechzeit <25 ns
Anzahl der Eingänge 4
Anzahl der Leitungseinführungen 16
Anzahl der String-Eingänge 4
Anzahl MPPT 1
Art der Einführung Verschraubung
Ausführung Typ 2 im Gehäuse mit 4 PV-Sicherungen (10A)
Ausgänge pro MPPT 4
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 1000V DC
Eingänge pro MPPT 4
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Fernsignalisierung nein
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PC
Höchste Dauerspannung DC 1000
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 6 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 1→2
Max. Ausgangsstrom 30 A
Max. Eingangsspannung DC 1000 V
Max. Eingangsstrom pro String 30 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Mit Lasttrennschalter bestückt nein
Monitoring-Funktion nein
Montageart vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Netzform DC
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN nein
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
Prüfklasse Typ 1 nein
Prüfklasse Typ 2 ja
Prüfklasse Typ 3 nein
Schutzart IP65
Schutzgrad IK-Code IK07
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 2
SPD nach IEC 61643-1 class II
Temperatureinsatzbereich max. 40 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Tiefe 122 mm

Abmessungen

Breite 250 mm
Höhe 200 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Generatoranschlusskasten Zugfederklemme
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,5 mm²
Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VG-C PV1000KS4 IP65 5088654
1 Stück 592,25 € Preis / 1 Stück
VG-C DCPH1000-4S IP65 5088651
1 Stück 619,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

VG-C DCPH1000-4S / 5088651
Download