PV-Komplettblock 1000 V DC

Art.Nr. 5094230 | EAN 4012196603718

sonstige
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Typ 1+2 Kombiableiter zum Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Anlagen.

• Blitzschutzpotentialausgleich gemäß IEC 62305 (VDE 0185-305)
• Überspannungsschutz gemäß IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 40 kA (8/20)
• fehlerresistente Y-Schaltung mit Statusanzeige
• die FS Variante besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte für PV-Anlagen.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung Y-Konfiguration
Ausführung der Pole sonstige
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 6,25 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [gesamt] 12,5 kA
Dimension 1000V DC
Farbe grau
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung DC 1000
Integrierte Vorsicherung nein
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 0→2
Max. PV-Spannung 1000 V
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA
Netzform DC
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN nein
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 50 A
Prüfklasse Typ 1 ja
Prüfklasse Typ 2 ja
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II

Abmessungen

Breite 71,2 mm
Höhe 120 mm
Länge 65,5 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 40 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm²
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-PV-T1+2-1000 sonstige IP20 5094230
1 Stück 317,10 € Preis / 1 Stück
V-PV-T1+2-1000FS sonstige IP20 5094232
1 Stück 347,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

V-PV-T1+2-1000 / 5094230
Download