PV-Kombiableiter V50, 600 V DC

Art.Nr. 5093623 | EAN 4012195478546

3
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

V50 Kombiableiter Typ 1+2 für PV-Anlagen

• Kompletteinheit aus steckbarem Varistor-Ableiter mit Abtrennvorrichtung
• Fehlerresistente Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (EN 50539-12)
• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 KV und Uoc max = 600V DC
• mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage.

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung 3-polig für PV-Systeme
Ausführung der Pole 3
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 12,5 kA
Dimension 600V DC
Fernsignalisierung nein
Höchste Dauerspannung DC 600
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 35 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 0→2
Maximale Vorsicherung 125 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] 30 kA
Netzform DC
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform sonstige nein
Netzform TN nein
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
Schutzart IP20
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class I+II

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 30 kA
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 2,5 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 125
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V50-B+C 3PHFS600 3 IP20 5093625
1 Stück 536,15 € Preis / 1 Stück
V50-B+C 3-PH600 3 IP20 5093623
1 Stück 458,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

V50-B+C 3-PH600 / 5093623
Download