Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 5 V

Art.Nr. 5098404 | EAN 4012195406839

7
10
Klemme
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 5V

• Nennlaststrom 0,58 A
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen
• platzsparende Breite von nur 8,7 mm
• Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control
• hoher Frequenzbereich von 0-100 MHz
• UL gelistet (4DG1)

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • LifeControl
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ableiterüberwachung nein
Anschlussquerschnitt flexibel max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm²
Anzahl Pole 2
Dimension 5V
Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB
Erdung über: Hutschiene
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 1
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 5 kA
Grenzfrequenz 100 MHz
Höchste Dauerspannung AC 7
Höchste Dauerspannung DC 10
Isolationswiderstand >10 MΩ
Kapazität (Ader-Ader) < 40 pF
Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ 0→3
Nennlaststrom AC 0,4
Nennlaststrom DC 0,58 A
Nennspannung 5 V
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP20
Schutzpegel @ C1 <50 V
Schutzpegel Ader - Ader <35 V
Schutzpegel Ader - Erde <800 V
Serienwiderstand pro Ader 2,35 Ω ± 5 %
Signalisierung am Gerät auslesbar
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Zulassungen UL
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Pole Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MDP-2 D-5-T 2 7 10 Klemme 5098404
1 Stück 81,75 € Preis / 1 Stück
MDP-3 D-5-T 3 7 10 Klemme 5098407
1 Stück 119,30 € Preis / 1 Stück
MDP-4 D-5-T 4 7 10 Klemme 5098411
1 Stück 155,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Erdungsleiste Erdungsleiste VB-MDP 10-MD 5098470
1 Stück 9,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

MDP-2 D-5-T / 5098404
Download