Reihenschutzgerät, 2-polig, Ausführung 12 V

Art.Nr. 5098415 | EAN 4012195787372

10,5
15
Klemme
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blitzbarriere mit Testfunktion; Ausführung 12V • Nennlaststrom 10 A• Schutzgerät für mehradrige Systeme• direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen• platzsparende Breite von nur 8,7 mm • Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control• hohe Bandbreite bis 100 MHz• UL gelistet (4DG1) Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • LifeControl
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussquerschnitt flexibel max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 1,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm²
Anzahl Pole 2
Dimension 12V
Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB
Erdung über: Hutschiene
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 1
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 5 kA
Grenzfrequenz 100 MHz
Höchste Dauerspannung AC 10,5
Höchste Dauerspannung DC 15
Isolationswiderstand >100 MΩ
Kapazität (Ader-Ader) <40 pF
Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ 0→3
Nennlaststrom AC 0,7
Nennlaststrom DC 10 A
Nennspannung 12 V
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss ja
Schirmung direkt
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <55 V
Schutzpegel Ader - Erde <800 V
Signalisierung am Gerät auslesbar
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Zulassungen UL
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Pole Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MDP-2 D-12-T-10 2 10,5 15 Klemme 5098415
1 Stück 81,75 € Preis / 1 Stück
MDP-4 D-12-T-10 4 10,5 15 Klemme 5098419
1 Stück 150,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Erdungsleiste Erdungsleiste VB-MDP 10-MD 5098470
1 Stück 9,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

MDP-2 D-12-T-10 / 5098415
Download