Kombischutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 5 V

Art.Nr. 5098571 | EAN 4012195578345

2
Klemme
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.

• Basis-, Mittel- und Feinschutz
• Zweistufige Schutzschaltung mit hohem Blitzstromableitvermögen
• Hohe Übertragungsfrequenz von bis zu 100 MHz
• Universell für alle Bus- Systeme (z.B. Profibus)
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ableiterüberwachung nein
Anschlussquerschnitt flexibel max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm²
Anzahl Pole 2
Dimension 5V AC
Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB
Erdung über: Klemme
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernmeldekontakt nein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 6
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 18 kA
Grenzfrequenz 100 MHz
Höchste Dauerspannung AC 4
Höchste Dauerspannung DC 6
Impulsstrom 3 kA
Isolationswiderstand >10 MΩ
Kapazität (Ader-Ader) <40 pF
Kapazität (Ader-Erde) <40 pF
Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ 0→3
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 9 kA
Nennlaststrom AC 0,32
Nennlaststrom DC 0,45 A
Nennspannung 5 V
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss nein
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <90 V
Schutzpegel Ader - Erde <650 V
Serienwiderstand pro Ader 2,2 Ω ± 10 %
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Teilungseinheit TE (17,5 mm) 1
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Zulassungen UL
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Pole Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FRD 5 HF 2 4 6 Klemme 5098571
1 Stück 139,85 € Preis / 1 Stück
FRD 24 HF 2 19 28 Klemme 5098575
1 Stück 139,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Konformitätserklärung FRD 5 HF / 5098571 , 0.23MB , pdf
Download

Download
Download

FRD 5 HF / 5098571
Download