Basisschutz für Doppeladersysteme mit HF-Anwendungen 120 V

Art.Nr. 5097976 | EAN 4012195578277

5097976 / TKS-B
2
120
170
Klemme
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

TKS-B: Überspannungsschutz, für den Einsatz in Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, sowie Telekommunikationssystemen

• Basisschutz für den Blitzschutzpotentialausgleich
• Hohes Impulsableitvermögen 6 kA (10/350)
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapest, Ungarn
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussquerschnitt flexibel max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm²
Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm²
Anzahl Pole 2
Dimension 120V AC
Einfügedämpfung (Insertion loss) 3 dB @ 250 MHz dB
Erdung über: Anschlussleitung
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 6
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 18 kA
Grenzfrequenz 250 MHz
Höchste Dauerspannung AC 120
Höchste Dauerspannung DC 170
Isolationswiderstand >1 GΩ
Kapazität (Ader-Ader) <10 pF
Kapazität (Ader-Erde) <10 pF
Kategorie Typ 1+2 / D1+C2
LPZ 0→2
Nennlaststrom AC 14
Nennlaststrom DC 20 A
Prüfnorm IEC 61643-21
Schirm Anschluss nein
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <950 V
Schutzpegel Ader - Erde <600 V
SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2
Stecksystem Klemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 18 kV / 9 kA
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 18 kV / 9 kA
Teilungseinheit TE (17,5 mm) 1
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -40 °C
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Pole Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Stecksystem Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TKS-B 2 120 170 Klemme 5097976
1 Stück 111,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Konformitätserklärung TKS-B / 5097976 , 0.23MB , pdf
Download

Download
Download

TKS-B / 5097976
Download