MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit leckstromfreier Fernsignalisierung 230 V AC/DC

Art.Nr. 5097939 | EAN 4012195578260

5097939 / VF2-230-AC/DC-FS
255
350
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 mit leckstromfreier Fernsignalisierung

• mit Fernsignalisierung: potentialfreier Öffnerkontakt zur Funktionsüberwachung
• mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
• Y-Schaltung

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene.
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapest, Ungarn
  • Russland, GOST The State Committee for Standards
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Fernsignalisierung
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 230V AC
Fernsignalisierung ja
Höchste Dauerspannung AC 255
Höchste Dauerspannung DC 350
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2,5 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
LPZ 2→3
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 7 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 2,5 kA
Netzform sonstige
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 20 A
Polzahl 3
Prüfklasse Typ 3 ja
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader < 1000 V
Schutzpegel Ader - Erde < 1400 V
Signalisierung am Gerät keine
SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-1 class III

Anschlussmöglichkeiten

FM-Kontakte Öffner
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,14 mm²
Schutzpegel [L-N] ≤1000
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF2-230-AC/DC-FS 255 350 IP20 5097939
1 Stück 122,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

VF2-230-AC/DC-FS / 5097939
Download