MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 230 V AC

Art.Nr. 5097858 | EAN 4012195578215

5097858 / VF230-AC-FS
255
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 mit Fernsignalisierung

• Mit Fernsignalisierung potentialfreiem Wechslerkontakt, zur Funktionsüberwachung
• Geeignet für AC Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapest, Ungarn
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Fernsignalisierung
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 230V AC
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Fernsignalisierung ja
Höchste Dauerspannung AC 255
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2,5 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung AC
LPZ 2→3
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 7 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 2,5 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V
Netzform sonstige
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 20 A
Polzahl 3
Prüfklasse Typ 3 ja
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <1060 V
Schutzpegel Ader - Erde <1400 V
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-1 class III

Anschlussmöglichkeiten

FM-Kontakte Wechsler
Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 1500 kV
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,14 mm²
Schutzpegel [L-N] ≤1000
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höchste Dauerspannung AC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF230-AC-FS 255 IP20 5097858
1 Stück 122,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

VF230-AC-FS / 5097858
Download