MSR-Schutz für 2-polige Stromversorgung mit Fernsignalisierung 12 V AC/DC

Art.Nr. 5097454 | EAN 4012195736561

2
IP20
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 mit Fernsignalisierung

• mit Fernsignalisierung: potentialfreier Wechslerkontakt
• Geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-Systeme
• Mit optischer Funktionsanzeige
• Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
• Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß
• Y-Schaltung

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35 mm-Hutprofilschiene in handelsüblichen Verteilergehäuse.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 2 auf 3
  • Fernsignalisierung
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit <25 ns
Ausblasend nein
Ausführung der Pole 2
Betriebstemperatur max. 80 °C
Betriebstemperatur min. -40 °C
Dimension 12V
Fernsignalisierung ja
Höchste Dauerspannung AC 13,5
Höchste Dauerspannung DC 18
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 2,5 mm²
LPZ 2→3
Maximale Vorsicherung 20 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 2 kA
Montageart Hutschiene 35 mm
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 0,7 kA
Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 12 V
Netzform sonstige
OBO_Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 20 A
Polzahl 3
Prüfklasse Typ 3 ja
Schutzart IP20
Schutzpegel Ader - Ader <110 V
Schutzpegel Ader - Erde <1200 V
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 3
SPD nach IEC 61643-1 class III

Anschlussmöglichkeiten

FM-Kontakte Wechsler
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,14 mm²
Max. netzseitiger Überstromschutz 20
Schutzpegel [L-N] 0,11
Alle Typen

Alle Typen

Typ Ausführung der Pole Höchste Dauerspannung AC Höchste Dauerspannung DC Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF12-AC/DC-FS 2 13,5 18 IP20 5097454
1 Stück 122,50 € Preis / 1 Stück
VF24-AC/DC-FS 2 34 46 IP20 5097820
1 Stück 122,50 € Preis / 1 Stück
VF48-AC/DC-FS 2 60 80 IP20 5097822
1 Stück 122,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

Download
Download

VF12-AC/DC-FS / 5097454
Download